Publier vos produits
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
    Biamp

    REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W

    Traduit par Google,

    Le REVAMP2250 est un amplificateur de puissance numérique professionnel à 2 canaux avec une puissance de sortie de 2 x 350 watts à 4 ohms, mais il est également pontable (1 x 700 watts à 8 ohms). L'unité intègre une alimentation SMPS hautement efficace et des sorties avec une topologie de sortie de classe D efficace.

    Le processeur de signal numérique à l'intérieur fonctionne avec un simple bouton poussoir à l'arrière de l'appareil pour sélectionner un mode de fonctionnement (6 préréglages). Un exemple de préréglage est la combinaison subwoofer CH1 et trafo load CH2. Dans cet exemple, vous avez un filtre passe-bas pour une stabilité accrue lors de l'utilisation de transformateurs 100 volts sur la sortie, vous permettant d'utiliser des haut-parleurs 100 volts comme haut-parleurs supérieurs combinés avec un subwoofer standard à faible impédance. Avec les autres préréglages, les canaux peuvent être pontés et des filtres passe-haut peuvent être appliqués à un canal.

    Facilité d'utilisation, haute technologie, fiabilité et grande puissance de sortie n'ont jamais été aussi intelligemment combinés que dans cet amplificateur REVAMP2250.

    Spécification
    • Keywords: revamp2250, revamp 2250, digital amplifier, amplifier, 2250, 2-channel, 2 channel, 2x250watts, 2x250 watts, 2x350, 2x350 watts, 2x175, 2x175 watts, 2x125, 2x125 watts, stereo digital amplifier, fixed install, audio market, audio, class-d, class d, 2 line input, 2-line input, 1x700watts, 1x700 watts, protection circuits, bridged, bridged, noiseless, no fan, power amp, power amplifier, convection, 2-outputs, 2 outputs, 2 output channels,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revamp2250_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers