Publier vos produits
100/P - PRESS FITTING

100/P - PRESS FITTING

Traduit par Google,

Connexion à faible plomb avec profil en "V" d'extrémité à ajustement serré.

Les raccords Bianchi série 100 peuvent être utilisés dans les différentes applications de systèmes (filetage union BSP art.100, filetage union NPT art.100/1, union soudure art. 100/S, union presse art. 100/P, PEX 1807 art. 100 /X.)

Spécification
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Spécifications techniques
  • Réference unique.100-P
  • Famille de produitsRadiator valves and heating products
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003023
  • Nom ETIMFitting with 1 connection
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings