Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Bench with a Backrest

No d'article: benchwithabackrest
Fabricant: BikeKeeper
Famille de produits: BikeKeeper
Groupe de produits: Outdoor furniture
Largeur (mm): 1940
Hauteur (mm): 600
Profondeur (mm): 1096
Date de publication: 2016-08-23
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Finland
Fabriqué en: Finland
Poids net (kg): 30

Catégorie de BIMobject: Jardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
Classification IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: L84553
Uniclass 1.4 la description: Outdoor
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 la description: Street and site benches
Numéro OmniClass: 23-11 29 13 11
Titre OmniClass: Exterior Benches

BIMobject®