Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Bollard Double

No d'article: bollarddouble
Fabricant: BikeKeeper
Famille de produits: BikeKeeper
Groupe de produits: Outdoor furniture
Largeur (mm): 920
Hauteur (mm): 1010
Profondeur (mm): 50
Date de publication: 2016-08-23
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
PARKING BLOCKS BKP202 arch, reflective labels, imbedded or surface installation

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Finland
Fabriqué en: Finland
Poids net (kg): 15

Catégorie de BIMobject: Landscaping - Outdoor Furniture
Classification IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: L8111
Uniclass 1.4 Description: Bollards
Uniclass 2.0 Code: PR-64-08
Uniclass 2.0 Description: Bollards
Uniclass 2015 Code: Pr_20_76_08_51
Uniclass 2015 Description: Metal bollards
Numéro OmniClass: 23-11 29 35
Titre OmniClass: Bollards

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés