Publier vos produits
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House

    Richard Meier Smith House

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La Smith House, construite au milieu des rochers et des arbres d'un site d'un acre et demi, surplombe Long Island Sound depuis la côte du Connecticut. Un amas dense de conifères se dresse à l'entrée de la propriété. Derrière, le terrain se dégage et s'élève jusqu'au centre du site, puis descend brusquement jusqu'au rivage rocheux et à une petite crique sablonneuse.

    L'organisation spatiale de cette maison repose sur une séparation programmatique entre les espaces publics et privés. Le côté privé de la maison est à l'entrée face à la terre, au bois et à la route. Série d'espaces fermés et cellulaires, ces espaces privés s'organisent sur trois niveaux derrière une façade opaque, percée de fenêtres par intermittence. Les espaces publics, où la famille se rencontre et se divertit, sont à l'arrière de la maison, surplombant l'eau. Ce secteur public se compose de trois niveaux nichés dans une enceinte vitrée à trois côtés ; de l'extérieur, le sol et les niveaux supérieurs apparaissent comme des dalles solides maintenues fermement dans les meneaux blancs de la coque en verre.

    La vue spectaculaire sur la mer et le ciel qui vous accueille en entrant est encadrée et intensifiée dans la peau transparente de la façade arrière. Placée juste en face de l'entrée, une cheminée en brique peinte pousse vers l'extérieur à travers le cadre serré des meneaux. Suspendu entre la cheminée et les colonnes structurelles en acier, le mur vitré crée une tension subtile qui attire l'occupant à travers l'espace de vie vers l'extérieur. Les balustrades des niveaux inférieur et supérieur sont en retrait du verre, amplifiant cette tension.

    Alors qu'une caméra enregistre le moment d'un événement, l'expérience de la lumière et du temps changeants active les surfaces nettes de la maison, tandis que le vitrage clair rassemble des reflets subtils de l'intérieur sur toute sa surface. Le naturel et le créé par l'homme existent en tant qu'expériences élémentaires séparées, mais il est impossible de séparer l'un de l'autre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rmsh
    • Famille de produitsHousing
    • Groupe de produitsSmith House- Richard Meier
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-12-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton