Publier vos produits
BIMscript 3.0 pour Rhino 5
Archivé

BIMscript 3.0 pour Rhino 5

BIMscript® permet aux utilisateurs de créer leur propres produits numériques, autrement appelés "objets BIM". Les utilisateurs peuvent générer des objets BIM natifs et paramétriques pour les formats les plus communément utilisés par l'industrie comme Revit, AutoCAD et 3DS (Autodesk), Archicad (Graphisoft), Sketchup (Trimble), mais également des formats pour la Réalité Augmentée et la Réalité Virtuelle.

BIMscript est gratuit à l'utilisation à partir du moment où vous avez un compte bimobject.com. Si vous voulez créer des objets, il faut par contre être accrédité. Pour plus d'information à ce sujet, merci de visiter bimscript.bimobject.com ou d'envoyer un mail à bimscript@bimobject.com

BIMscript 3.0 pour Rhinoceros 5

Notre solution est désormais appelée BIMscript, c'est ainsi le nom du plugin et du langage utilisé dans Rhinoceros.

Il existe également désormais deux niveaux d'accréditation, le second étant obtenu une fois maîtrisées les fonctionnalités avancées de BIMscript. Si vous avez accès à la marque d'entrainement, vous pouvez y trouver les tests. Si vous n'y avez pas accès, merci de nous envoyer un mail à bimscript@bimobject.com

Les niveau 2 de BIMscript permet désormais de créer des fenêtres et des portes simples. Pour cela, il faudra savoir utiliser les nouvelles fonctionnalités du plugin :

  • Nouvelle interface de paramètres : il n'est plus nécessaire de copier/coller le code car une interface utilisateur permet désormais de contrôler tout cela
  • Groupes de matériaux : un objet paramétrique peut devenir très complexe lorsqu'il faut gérer les choix de matériaux et de géométrie. Les groupes de matériaux permet de spécifier un groupe de matériaux à une géométrie, ce qui simplifie grandement les scripts
  • Plages : permet d'élargir les possibilités de paramétrage qui étaient auparavant restreinte à la création de paramètres fixes
  • Extrusions : la création d'extrusion de profils 2D est désormais possible et permet par la même de créer portes, fenêtres et autres produits utilisant des extrusions
  • Transformations : on peut désormais lier des paramètres de plage à des opérations d'échelle*, de rotation et de déplacement pour les géométries et les extrusions. *Les échelles sont limités aux extrusions et aux cubes
  • Cubes : les cubes permet de créer un cube d'1 unité à votre produit. Le cube peut être déplacé, pivoté et modifié avec les transformations
  • Formules et calculs : il est maintenant possible de contrôler les géométries avec des formules. Par exemple, on peut prendre une plage variable, la diviser par la hauteur d'extrusion par défaut et l'utiliser pour appliqué une échelle à l'extrusion.
Spécification
  • Attention : le plugin ne marche qu'avec la version 64-bit de Rhino 5 et il vous faut entrer "BIMscript" dans la ligne de commande pour le lancer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bimscript3rhino
  • Famille de produitsBIMscript
  • Groupe de produitsRhinoceros
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-25
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Documentation