Publier vos produits
Stainless Steel Bird Spikes - Extra Tall
Bird-X

Stainless Steel Bird Spikes - Extra Tall

Traduit par Google,

Les barrières physiques sont conçues pour bloquer l'accès aux zones d'atterrissage et dissuader les oiseaux de les utiliser. Les pics en acier inoxydable s'installent facilement grâce à un adhésif spécial, des clous, des vis ou des attaches. Ils sont conçus pour une utilisation sur les toits, les rebords, les clôtures et les structures similaires. Les pics anti-oiseaux Bird-X sont fabriqués en acier inoxydable durable et nécessitent un entretien minimal. Ils offrent une protection durable contre les oiseaux et peuvent durer des années.

  • barrière physique durable
  • L'acier inoxydable ne se corrode pas et ne se détériore pas.
  • Contribuer à protéger les surfaces contre les déjections corrosives
  • Comprend une consultation d'installation
  • Garantie de 10 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication

Les pics anti-oiseaux Bird-X en acier inoxydable sont disponibles en différentes tailles et largeurs, des plus étroites aux plus larges, et en longueurs allant de 3 à 30 mètres. Quel que soit l'emplacement, cette barrière physique efficace vous permettra de dissuader les oiseaux de se percher. Nos experts Bird-X sont à votre disposition pour des consultations téléphoniques gratuites afin de vous accompagner dans l'installation ou de vous recommander un installateur près de chez vous.

Toutes les pointes en acier inoxydable sont livrées en sections de 60 cm et sont solidement fixées dans une base flexible en polycarbonate.

Avantages

  • Réduisez les coûts de nettoyage et d'entretien
  • Contribuez à protéger les bâtiments, les équipements et les véhicules contre les déjections d'oiseaux corrosives.
  • Réduire les risques potentiels pour la santé et la responsabilité civile liés à la présence d'oiseaux nuisibles
  • Contribuez à réduire les risques associés à la transmission de maladies telles que le virus du Nil occidental, la salmonellose et l'infection à E. coli.
  • Contribuez à dissuader les animaux de nicher dans les conduits de ventilation et les cheminées.
  • Réduire les risques d'incendie causés par les matériaux de nidification
  • Évitez les problèmes potentiels liés aux inspections gouvernementales et de sécurité
  • Contribuez à protéger les espaces extérieurs des dommages causés par les oiseaux
  • Améliorer l'apparence de la propriété
  • Réduire les nuisances pour les résidents, les travailleurs, les clients, etc.
Spécification
  • Guarantee /Warranty: 10-Year Warranty against material defects and workmanship

    Width: 8.5″ (9″ coverage)

    Height: 5.75″

    Base Width: 1.69″

    Box Dimensions: 98 ft.: 25″ x 20″ x 11″

    Shipping Weight: 98 ft.: 18 lbs.

    SKU: ETS-98

Spécifications techniques
  • Réference unique.Stainless-Steel-Bird-Spikes-Extra-Tall
  • Famille de produitsStainless Steel Spikes, Extra Tall
  • Groupe de produitsBird-X All Steel Bird Spikes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.75
  • Largeur (pouces)8.5
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520