Publier vos produits
Peek Swivel
Archivé

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Spécifications techniques
  • Réference unique.o46h
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsPeek
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-02-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)855
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)570
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings

Produits similaires