Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
LINE SOLSÄNG FÖR NEDGJUTNING

LINE SOLSÄNG FÖR NEDGJUTNING

Traduit par Google,

La ligne signale la stabilité et la crédibilité à travers des dimensions généreuses.

Chaleur grâce aux lattes de bois de l'assise et du dossier. Durabilité et qualité grâce à un choix conscient des matériaux et des dimensions. Circularité grâce à des composants facilement remplaçables.

La série de mobilier a une simplicité qui peut à la fois se fondre, se démarquer et prendre sa place dans l'environnement urbain.

Spécification
  • Då solsängen är för nedgjutning kan sitthöjden justeras i önskad höjd mellan 450-500 mm.

    Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur för att möta furuns naturliga åldrande. Samt varmförzinkat stativ alternativt varmförzinkat och pulverlackerat stativ.

    RAL 9005 svart är standardkulör. Övriga RAL-kulörer finns som tillval.

Spécifications techniques
  • Réference unique.linesolsang
  • Famille de CollectionsLine
  • CollectionMÖBELSERIE LINE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)795
  • Largeur (mm)670
  • Profondeur (mm)1723
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède