Publier vos produits
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body, Side Outlet - BFD-120-SO
BLUCHER

Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body, Side Outlet - BFD-120-SO

Traduit par Google,
BFD-120-SO Siphon de sol réglable en acier inoxydable AISI Type 304 avec 8po. dessus carré de 200 mm x 8 po (200 mm x 200 mm), bride de serrage de la membrane, grille de 1/8 po (3 mm) (standard) et pas de sortie côté moyeu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6996
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord