Publier vos produits
Floor Drain with 8in. Round Top, with Surface Membrane Clamp, Deep Body, Side Outlet - BFD-510-SO
BLUCHER

Floor Drain with 8in. Round Top, with Surface Membrane Clamp, Deep Body, Side Outlet - BFD-510-SO

Traduit par Google,
BFD-510-SO Siphon de sol en acier inoxydable AISI Type 304 avec dessus rond de 8 po (200 mm) avec pince à membrane de surface, grille de 1/8 po (3 mm) (standard) et sans sortie latérale du moyeu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7029
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord