Publier vos produits
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

Traduit par Google,
TUYAU Système de tuyauterie en acier inoxydable AISI Type 316L (standard), avec raccords à emboîtement Push-Fit avec bague d'étanchéité en EPDM (standard). Tous les TUYAUX BLÜCHER doivent être traités avec un processus de finition par décapage et passivation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BTC-Transition-Couplings
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsAdaptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord