Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

HygienicPro Industrial Drain 755/756

No d'article: HygienicPro-Drain-755-756
Fabricant: BLUCHER
Famille de produits: Plumbing
Groupe de produits: Waste Water Drains
Date de publication: 2019-05-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)

BLÜCHER HygienicPro®: 

  • Designed without corners or cavities that might hide bacterial growth 
  • Resistant to a wide range of chemicals used in cleaning 
  • Not affected by high-temperature cleaning and steam disinfection 
  • Smooth surfaces that aid efficient flow and are easy to clean and keep clean 
  • Long-lasting 
  • Stainless steel

Cleaner. Better.

  • Production down-time reduced
  • Easy and efficient floor cleaning
  • Secure and durable bonding to floor
  • Fast and easy drain cleaning
  • Neat and safe installation
  • Efficient flow towards outlet
  • Hygienic floor concept

HYGIENICPRO INDUSTRIAL DRAIN
-Floor: concrete, tiled and resin
-No membrane, frame: Ø305mm
-Outlet: Ø110mm, vertical
-Stainless steel: AISI304/EN1.4301


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Drainage
Nom UNSPSC: Plumbing fixtures
Code UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Code: JR1
Uniclass 1.4 la description: Drainage
Uniclass 2.0 Code: PR-62-24
Uniclass 2.0 la description: Drainage Gullies And Channels
Uniclass 2015 Code: Pr_65_52_24
Uniclass 2015 la description: Drainage gullies and channels
NBS Reference Code: 62-24
NBS Reference la description: Drainage Gullies And Channels
Numéro OmniClass: 23-31 27 00
Titre OmniClass: Floor Drains
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Drainage

Nom Valeur
Application Floors
Material Stainless Steel
Outlet Pipe Size 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Stainless Steel

BIMobject®