Publier vos produits
Bluesteel Therm Pneu Voile Dôme PCA 20 Pearl Inside
Bluetek

Bluesteel Therm Pneu Voile Dôme PCA 20 Pearl Inside

Le Bluesteel Therm Pneu Voile Dôme PCA 20 Pearl Inside est un appareil DENFC avec amélioration thermique et à énergie pneumatique pour toitures étanchées, utilisé pour l'éclairement zénithal et le désenfumage naturel. Réduction des déperditions thermiques grâce à une meilleure isolation de la costière. Ombrage optimisé grâce à la solution fixe et esthétique, le Voile-Dôme, qui supprime l’effet de serre par une protection largement dissociée du vitrage, et protège du soleil en été et laisse entrer la chaleur en hiver grâce à son orientation optimisée. Nos modèles d'objets BIM vous permettent de réaliser des études lumière avec Archiwizard, n'hésitez pas à nous consulter pour toutes vos demandes.
Spécification
  • Le Bluesteel Therm Pneu Voile Dôme PCA 20 Pearl Inside permet l'évacuation des fumées dans le bâtiment. Sa costière biaise améliore les performances aérauliques. Cet appareil est certifié CE, EN 12101-2 et EN 1873, et répond à toutes les exigences de la réglementation européenne : basse température T (-15°), tenue statique au vent WL 1500 et surchage neige SL 250/SL500/SL 550 (consulter la déclaration de performances pour connaitre l'ensemble de nos faisabilités). Il s'ouvre à 140° et est équipé d'un thermo déclencheur calibré à 93°C en standard, et disponible en option à 140°C ou 180°C. L'aération pneumatique peut s'effectuer grâce au vérin de désenfumage (6 bar). Possibilité d'adapter un vérin électrique d'aération 230 volts pour une ouverture partielle (300 mm ou 500 mm). Le remplissage polycarbonate alvéolaire 20 mm Pearl Inside a une conductance thermique de 1,9 W/m².K, un facteur solaire g = 0,44, une transmission lumineuse Tv = 40% et d'un classement de réaction au feu B-s1d0. La solution de brise-soleil fixe, Voile Dôme, permet de répondre aux besoins d'ombrage et de confort thermique (en diminuant l'effet de serre grâce au principe du toit saharien = laisse passer l'air entre le lanterneau et le Voile Dôme) d'un bâtiment en réduisant le facteur solaire à g = 0,12 du lanterneau. Il diminue le bruit d'impact de pluie. Le laquage de la costière, de la grille et du barreaudage est possible dans les nuances RAL standard. Amélioration de la performance aéraulique avec les spoilers en version MAX. Bluetek propose également des solutions d'asservissement et de pilotage pour l'ensemble de nos appareils. Coupes au format dwg sur demande auprès de Bluetek. Modèles au format IFC disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bluesteel-therm-pneu-voile-dome-pca20-Pearl-Inside
  • Famille de produitsSmoke ventilation
  • Groupe de produitsNSHEV
  • Date de publication2020-10-09
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière