Publier vos produits
Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete
Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete

    Traduit par Google,

    Système de membrane bitume 1 couche sur un toit exposé avec un substrat en béton isolé avec du PSE et de la laine minérale.
    ---------- Configuration recommandée du produit ---------
    1 - Substrat en béton - Épaisseur - 200,0 mm - Selon la construction
    2 - Pare vapeur - Dampsperre X20 - Epaisseur - 0.2mm
    3 - PSE - Épaisseur - 270,0 mm
    4 - Laine minérale - Épaisseur - 30,0 mm
    5 - Bitume - Icopal Mono PC - Epaisseur - 4.2mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Conc_EPS_1-layer_9010011
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsMono Layer Bitumen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes