Publier vos produits
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    Traduit par Google,

    Membrane K et base avec un substrat en béton isolé avec XPS , dessus en béton

    ---------- Configuration recommandée du produit ---------
    1 - Substrat en béton - Épaisseur - 200,0 mm - Selon la construction
    2 - BMI Primer A / Icoflux - Epaisseur - 0.001mm
    3 - Bloc de bitume - Icopal klebeasfalt - Épaisseur - 2,0 mm
    4 - Base Bitume - Icopal Base K - Epaisseur - 1.8mm
    5 - Bloc de bitume - Icopal klebeasfalt - Épaisseur - 2,0 mm
    6 - Membrane Bitume - Icopal Membran K - Epaisseur - 3.2mm
    7 - Membrane cloutée - Primo knasteplast - Épaisseur - 8,4 mm
    8 - XPS - Épaisseur - 300,0 mm
    9 - Polaire - Fiberduk PP 145g - Epaisseur - 1.0mm
    10 - Dessus en béton - Épaisseur > 70,0 mm. Surface 1:100 à drainage/ noue

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Conc_XPS_Membrane-K_9010041
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produits2 Layer Bitumen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes