Publier vos produits
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel

    Traduit par Google,

    Système de membrane bitume 1 couche sur une toiture apparente avec un substrat en acier isolé avec de la laine minérale.

    ---------- Configuration recommandée du produit ---------
    1 - Substrat en acier - Épaisseur - 100 mm - Selon l'installation
    2 - Laine minérale - Epaisseur - 30mm
    3 - Pare-vapeur BMI - Épaisseur - 0,2 mm
    4 - Laine minérale - Epaisseur - 30mm
    5 - Couche supérieure BMI PC - Épaisseur - 4,2 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.STL_Min-Wool_1-layer_9010005
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsMono Layer Bitumen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitume
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes