Publier vos produits
PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Traduit par Google,

    Système de membrane PVC 1 couche sur toiture apparente avec support béton isolé
    avec EPS et laine minérale.
    ---------- Configuration recommandée du produit ---------
    1 - Substrat en béton - Épaisseur - 200,0 mm - Selon la construction
    2 - Pare vapeur - Dampsperre X20 - Epaisseur - 0.2mm
    3 - PSE - Épaisseur - 270,0 mm
    4 - Laine minérale - Épaisseur - 30,0 mm
    5 - PVC Monarplan FM - Epaisseur - 1.6mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Conc_EPS_1-6mm-PVC_9010010
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsMono Layer PVC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes