Publier vos produits
Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top
Icopal

Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top

Traduit par Google,

Système de toiture végétalisée sur Membrane K et base avec un substrat de béton isolé au XPS , recouvert de terre lourde.

---------- Configuration recommandée du produit ---------
1 - Substrat en béton - Épaisseur - 200,0 mm - Selon la construction
2 - BMI Primer A / Icoflux - Epaisseur - 0.001mm
3 - Bloc de bitume - Icopal klebeasfalt - Épaisseur - 2,0 mm
4 - Base Bitume - Icopal Base K - Epaisseur - 1.8mm
5 - Bloc de bitume - Icopal klebeasfalt - Épaisseur - 2,0 mm
6 - Membrane Bitume - Icopal Membran K - Epaisseur - 3.2mm
7 - Membrane cloutée - Primo knasteplast - Épaisseur - 8,4 mm
8 - XPS - Épaisseur - 300,0 mm
9 - Polaire - Fiberduk PP 145g - Epaisseur - 1.0mm
10 - Sol - Epaisseur > 100.0mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Conc_XPS_Membrane-K_9010039
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsGreen Roof 2 Layer Bitumen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes