Publier vos produits
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm

    Traduit par Google,

    Membrane de toiture en bitume modifié SBS à 1 couche fixée mécaniquement sur une tôle en auge isolée avec de la laine minérale :
    1. Substrat : feuille en auge
    2. Pare-vapeur : film PE Icopal Akvaden 0,2 mm
    3. Isolation thermique :
    Laine minérale 1 couche
    Laine minérale 2 couches (placée avec des coutures décalées)
    Panneau 3 couches 20 mm en laine minérale avec résistance à la compression de surface > 60 kPa
    4. Attache mécanique : Teleskopic
    5. Feutre de toiture : Icopal Mono PM coutures fixées mécaniquement et soudées
    6. Relevé contre mur : Icopal Mono PM fixé mécaniquement, joints soudés et soudés au mur
    7. Isolation de la condensation : Bande d'Elastoflex YEP 2500, fixée mécaniquement à l'arrière
    Les Mono PM sont disponibles en gris ardoise (standard) ou en blanc.

    Spécification
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mono-pm-1-layer-system-upstand-against-parapet-over-350
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsSingle ply system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondaireLaine minérale
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
    • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes