Publier vos produits
PVC with EPS and Mineral Wool on Steel
PVC with EPS and Mineral Wool on Steel
    Icopal

    PVC with EPS and Mineral Wool on Steel

    Traduit par Google,

    Système de membrane PVC 1 couche sur un toit exposé avec un substrat en acier isolé avec du PSE et de la laine minérale.
    ---------- Configuration de produit recommandée --------
    1 - Substrat en acier - Épaisseur - 100,0 mm - Selon la construction
    2 - Laine minérale - Épaisseur - 30,0 mm
    3 - Pare vapeur - Dampsperre X20 - Epaisseur - 0.2mm
    4 - PSE - Épaisseur - 240,0 mm
    5 - Laine minérale - Épaisseur - 30,0 mm
    6 - PVC Monarplan FM - Epaisseur - 1.6mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STL_EPS_1-6mm-PVC_9010007
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsMono Layer PVC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes