Publier vos produits
Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel
Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel

    Traduit par Google,

    Système de toiture verte sur un système de membrane PVC 1 couche avec un substrat en acier isolé avec de la laine minérale, surmonté de Sedum.

    ---------- Configuration recommandée du produit ---------
    1 - Substrat en acier - Épaisseur - 100,0 mm - Selon la construction
    2 - Laine minérale - Épaisseur - 30,0 mm
    3 - Pare vapeur - Dampsperre X20 - Epaisseur - 0.2mm
    4 - Laine minérale - Épaisseur - 270,0 mm
    5 - PVC Monarplan FM - Epaisseur - 1.6mm
    6 - Polaire du fournisseur Sedum - Épaisseur - 10,0 mm
    7 - Sedum - Epaisseur - 50.0mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STL_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010036
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsGreen Roof Mono Layer PVC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes