Publier vos produits
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top

    Traduit par Google,

    Système de toiture végétalisée sur une membrane bitumineuse 1 couche avec un substrat en acier isolé avec de la laine minérale, surmonté de sedum
    ---------- Configuration recommandée du produit ---------
    1 - Substrat en acier - Épaisseur - 100,0 mm - Selon la construction
    2 - Laine minérale - Épaisseur - 30,0 mm
    3 - Pare vapeur - Dampsperre X20 - Epaisseur - 0.2mm
    4 - Laine minérale - Épaisseur - 270,0 mm
    5 - Bitume - Icopal Mono PC - Epaisseur - 4.2mm
    6 - Polaire du fournisseur Sedum - Épaisseur - 10,0 mm
    7 - Sedum - Epaisseur - 50.0mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STL_Sedum_Min-Wool_1-layer_9010028
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsGreen Roof Mono Layer Bitumen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes