Publier vos produits
Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on pad on wooden panels insulated with PIR
Icopal

Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on pad on wooden panels insulated with PIR

Traduit par Google,

Membrane intégrée 2 couches en bitume modifié SBS couler-rouler sur panneaux de bois isolés avec PIR pour terrasse bois sur plots :
1. Substrat : panneaux de bois
2. Colle :
Icopal Block Bitume 95/35
3. Isolation :
IRP
4. Base KL
5. Haut KL
6. Morceaux de Top KL
7. Coussinets
8. Terrasse en bois

Spécification
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated wooden panels for wooden deck on pads.
    System can be used where there is a need for insulation on wooden panels.

Spécifications techniques
  • Réference unique.top-base-kl-distans-trall-pir-raspont
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsBuilt in system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 13
  • Titre OmniClassMulti Layer Roof Membranes