Publier vos produits
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

Traduit par Google,
La fonction la plus évidente du Crocodile est celle d'un escalier, qui améliore la force et l'équilibre de l'enfant. Lorsqu'il est retourné, vous avez une surface inclinée avec une fonction de scie et l'enfant peut marcher/s'allonger sur toute sa surface droite. Le Crocodile a trois niveaux d'assise pour le petit enfant et c'est magnifique pour la dimension sociale que 2-3 enfants puissent s'asseoir ensemble sur le même meuble.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crocodile
  • Famille de produitsKIds furniture
  • Groupe de produitsTumbling Animals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalMousse expensée
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enAfghanistan
  • Fabriqué enAfghanistan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56