Publier vos produits
2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

Traduit par Google,
SYSTÈME DE LANCE D'INCENDIE À USAGE INCENDIE DN 70 - POUR COLONNE D'EAU - ARMOIRE "Poly Line"
Spécification
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Poly Line" DN 70 steel cabinet with polycarbonate door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-2-pp-sistema-servizio-soprasuolo-poly
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

L'Europe