Publier vos produits
80/P SWINGING FIRE HOSE REEL SLIMMY “Murano Collection Slimmy”

80/P SWINGING FIRE HOSE REEL SLIMMY “Murano Collection Slimmy”

Traduit par Google,
ENROULEUR DE TUYAU D'INCENDIE PIVOTANT POUR INSTALLATION MURALE OU ENCASTRÉE "Murano Collection Slimmy" EN 671-1 - MARQUAGE CE
Spécification
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR WALL OR RECESSED INSTALLATION “Murano Collection Slimmy” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Slimmy” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Cabinet dimensions: 650 x 650 x 180 mm with reel diameter 535 mm for hoses 15 and 20 m length; 720 x 720 x 180 mm with reel diameter 600 mm for hoses 25 and 30 m length. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-80-p-naspo-murano-collection-slimmy
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsHose reels / Naspi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie