Publier vos produits
Bergamo stand alone footstool - 0200
Bergamo stand alone footstool - 0200
Bergamo stand alone footstool - 0200
    BoConcept

    Bergamo stand alone footstool - 0200

    Traduit par Google,

    Bergamo de Morten Georgsen incarne le luxe organique au service du confort. Bergamo allie un confort exceptionnel et personnalisé à une esthétique élégante. Le résultat : un canapé contemporain synonyme de confort tout au long de la journée.


    Le canapé Bergamo allie des lignes épurées et minimalistes à des formes organiques pour créer un effet visuel saisissant dans n'importe quel espace. Les surpiqûres harmonieuses de la base, des accoudoirs et du dossier confèrent au canapé Bergamo une élégance et un confort incomparables. Ses pieds bas et discrets lui donnent une allure aérienne et aérienne. Modifiez la profondeur de l'assise en modulant la position des coussins de dossier amovibles. Pourquoi ne pas les placer contre les accoudoirs ? Outre un meilleur soutien, cela vous permettra de vous asseoir confortablement, les jambes relevées. Le canapé Bergamo est personnalisable grâce à une large gamme de tissus et de matériaux, s'harmonisant ainsi parfaitement avec votre décoration intérieure.

    Spécification


      Spécifications techniques
      • Réference unique.Bergamo-0200
      • Famille de produitsBergamo
      • Groupe de produitsSofa
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Description de l'Uniclass 2015Sofas