Publier vos produits
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
    BoConcept

    Bergamo sofa with resting unit - AA00

    Traduit par Google,

    Bergamo de Morten Georgsen incarne le luxe organique au service du confort. Bergamo allie un confort exceptionnel et personnalisé à une esthétique élégante. Le résultat : un canapé contemporain synonyme de confort tout au long de la journée.


    Le canapé Bergamo allie des lignes épurées et minimalistes à des formes organiques pour créer un effet visuel saisissant dans n'importe quel espace. Les surpiqûres harmonieuses de la base, des accoudoirs et du dossier confèrent au canapé Bergamo une élégance et un confort incomparables. Ses pieds bas et discrets lui donnent une allure aérienne et aérienne. Modifiez la profondeur de l'assise en modulant la position des coussins de dossier amovibles. Pourquoi ne pas les placer contre les accoudoirs ? Outre un meilleur soutien, cela vous permettra de vous asseoir confortablement, les jambes relevées. Le canapé Bergamo est personnalisable grâce à une large gamme de tissus et de matériaux, s'harmonisant ainsi parfaitement avec votre décoration intérieure.

    Spécification
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      65 cm

      Depth

      108½ cm

      Height

      83 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      44½ cm

      Weight

      134 kg

      Width

      373½ cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      4431000BC006020

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Bergamo-AA00
      • Famille de produitsBergamo
      • Groupe de produitsSofa
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Description de l'Uniclass 2015Sofas