Publier vos produits
Bolzano 2.5-seater - 2501
Bolzano 2.5-seater - 2501
Bolzano 2.5-seater - 2501
Bolzano 2.5-seater - 2501
Bolzano 2.5-seater - 2501
    BoConcept

    Bolzano 2.5-seater - 2501

    Traduit par Google,

    Courbes douces et formes organiques sont à l'honneur sur le canapé Bolzano. Avec sa silhouette sculpturale, cet élégant canapé incurvé offre une allure épurée et une sensation de bien-être. Conçu par Morten Georgsen, il est idéal pour la détente grâce à un rapport mousse/structure parfait pour un confort d'assise optimal. Transformez votre intérieur en un espace chaleureux et accueillant avec Bolzano.


    Spécification
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      76 cm

      Depth

      91 cm

      Height

      76 cm

      Legs height

      3 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      56 kg

      Width

      184 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446125016096

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Bolzano-2501
      • Famille de produitsBolzano
      • Groupe de produitsSofa
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Description de l'Uniclass 2015Sofas