Publier vos produits
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
    BoConcept

    Bolzano - chaise longue, Right 8500

    Traduit par Google,

    Conçue par Morten Georgsen, la méridienne Bolzano est idéale pour la détente. Avec son design chaleureux et accueillant, sa silhouette sculpturale et son design incurvé garantissent un confort optimal. Disponible avec une méridienne à gauche ou à droite, ce salon contemporain s'intègre parfaitement à tous les espaces.

    Le canapé lounge Bolzano se compose de formes organiques et de lignes courbes, invitant à la convivialité et créant une atmosphère chaleureuse. Avec sa silhouette arrondie et raffinée, la méridienne Bolzano arbore des lignes épurées et minimalistes pour un look contemporain et épuré indémodable.

    DÉTAILS CONSIDÉRÉS

    CONFORT D'ASSISE SUPÉRIEUR

    Spécification
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      76 cm

      Depth

      91 cm

      Height

      76 cm

      Legs height

      3 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      46 kg

      Width

      176 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446185006092

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Bolzano-8500
      • Famille de produitsBolzano
      • Groupe de produitsSofa
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principal1C-Polyuréthane
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Description de l'Uniclass 2015Sofas