Publier vos produits
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
    BoConcept

    Carmo 2-seater sofa 416-2001

    Traduit par Google,

    Le canapé moderne Carmo est une véritable attraction avec son allure cubique, parfaitement accentuée par des passepoils exclusifs. Ne vous laissez pas tromper par ses lignes droites : ce canapé est un véritable plaisir. Malgré sa petite taille, ce canapé 2 places est très élégant et s'intégrera parfaitement dans un petit salon.


    Spécification
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      70 cm

      Depth

      93 cm

      Height

      70 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      63 kg

      Width

      189 cm

      Designed by

      Anders Nørgaard

      Finish

      Leg

      lacquered

      Item number

      416120018057

    Spécifications techniques
    • Réference unique.carmo-2-seater-sofa-416-2001
    • Famille de produitsCarmo
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas