Publier vos produits
Carmo 3-seater sofa 3001
BoConcept

Carmo 3-seater sofa 3001

Traduit par Google,

Le canapé moderne Carmo est un véritable coup de cœur avec son allure cubique, sublimée par des passepoils exclusifs. Ne vous laissez pas tromper par ses lignes droites : ce canapé est un véritable plaisir. Installez-vous confortablement en famille ou réservez-vous le canapé pour vous seul grâce à ce spacieux canapé 3 places.


Spécification
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    78 kg

    Width

    258 c

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Finish

    Leg

    lacquered

    Item number

    416130016094

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Carmo-3001
    • Famille de produitsCarmo
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas