Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Boeropako

No d'article: Boeropako
Fabricant: Boero
Famille de produits: washable water-based paint
Groupe de produits: Boeropako
Date de publication: 2018-12-06
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (4)

MATT WASHABLE WATER-BASED PAINT

Extra matt washable water-based paint for interiors. This product, which has excellent filling and masking power and good hiding power, can also be used to re-coat wallpaper.

 The use of special raw materials gives the product excellent brushability and an extra matt finish, masking small surface imperfections or application blemishes. Can be used in any environment (bedrooms, living rooms, kitchens, bathrooms, etc.).

washable water-based paint. Please see Italian version for full specification.


Materiau principal: Acrylic
Materiau secondaire: Paint
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Peintures et vernis
Nom UNSPSC: Paint filters
Code UNSPSC: 40161524
Uniclass 1.4 Code: L7341
Uniclass 1.4 la description: Paint
Uniclass 2.0 Code: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 la description: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_25_20_60
Uniclass 2015 la description: Painting
NBS Reference Code: 35-85-60
NBS Reference la description: Painting And Clear Finishing Systems
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes

Nom Valeur
Application TOOLS brush, roller
Colour PALETTE: I COORDINATI
Facing Material matt
Material synthetic binders in emulsion
Special Coating Property Extra matt washable water-based paint for interiors
Surface Preparation civil plaster, plasterboard, fibre cement, skim coated walls, suitably prepared wallpaper
Total DFT substrates must be sound, dry, clean, firm and free of damp patches and traces of dirt and grease, etc. Remove flaking or chalky old paintwork by brushing or sanding. Imperfections, cracks and flaking must be removed and filled with BOEROSTUCCO.
Type PAINT

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour PALETTE: I COORDINATI
Material synthetic binders in emulsion

BIMobject®