Publier vos produits
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
    Bolon

    Artisan Ivory

    Traduit par Google,

    Une couleur blanche infinie. Sportive et pleine d'assurance. L'ivoire est élégant avec les couleurs sombres. Et peut égayer les couleurs vives !

    Artisan est une collection énergique et alerte, déclinée en dix-sept coloris unis. Dotée d'un bel équilibre entre les couleurs de la chaîne et de la trame, ainsi que d'une structure à petite échelle, elle constitue une excellente base pour tous les intérieurs.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103591
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Artisan-Ivory
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsArtisan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction