Publier vos produits
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
    Bolon

    Artisan Play

    Traduit par Google,

    Estival et vivant. Play est une couleur orange active. En effet, époustouflant à plus grande échelle.

    Artisan est une collection énergique et alerte, déclinée en dix-sept coloris unis. Dotée d'un bel équilibre entre les couleurs de la chaîne et de la trame, ainsi que d'une structure à petite échelle, elle constitue une excellente base pour tous les intérieurs.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114146
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114174
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.artisan-play
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsArtisan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor