Publier vos produits
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
    Bolon

    Botanic Blanche

    Traduit par Google,

    Crémeux et doux. Blanche apporte une douceur sophistiquée qui appartient à un nouveau type de luxe, si vous voulez. Une couleur qui a cette douceur parfaite.

    Botanic est une collection à la fois intemporelle et contemporaine, élégante, enveloppante et agréable. La collection présente une gamme de couleurs équilibrée et durable, soigneusement sélectionnée pour la structure tactile et douce du tissage.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114154
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114193
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.botanic-blanche
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsBotanic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie