Publier vos produits
Graphic Gradient black
Graphic Gradient black
Graphic Gradient black
Graphic Gradient black
Graphic Gradient black
    Bolon

    Graphic Gradient black

    Traduit par Google,

    Le dégradé noir froid célèbre l'esthétique éclectique avec des références textiles douces dans des tons froids. Le design crée une sensation accueillante et est parfait pour créer une atmosphère luxueuse.

    Graphic est une collection de quatre motifs raffinés déclinés dans des coloris variés, élégants et intemporels. De véritables classiques qui ne sont jamais ordinaires. La collection est idéale pour les intérieurs haut de gamme qui requièrent à la fois sophistication et résistance à l'usure.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103642
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Graphic-gradientblack
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsGraphic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction