Publier vos produits
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
    Bolon

    Riff Blackish Red

    Traduit par Google,

    Rouge, comme de la lave incandescente, sur un fond noir qui fait ressortir la couleur.

    À l'instar d'un riff, le motif se compose de mouvements répétitifs et réguliers – à la fois stricts et organiques, foisonnants de détails en gros plan, mais dotés d'un rythme apaisant. Conçu pour une pose monolithique sans joint apparent, il se prête également parfaitement aux sols jouant avec les possibilités de réflexion de la lumière offertes par Bolon grâce à des variations en quart de tour.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter fidèlement les couleurs . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour apprécier pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis tissés.

    Spécification

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118160
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Riff-Blackish-red
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsRiff
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor