Publier vos produits
Riff Blackish Rose
Riff Blackish Rose
Riff Blackish Rose
Riff Blackish Rose
Riff Blackish Rose
    Bolon

    Riff Blackish Rose

    Traduit par Google,

    Tendre, comme une rose poudrée d'été, sur une base noire qui fait ressortir la couleur.

    Tel un riff, le motif se compose de mouvements répétitifs et cohérents – rigoureux et organiques, animés en gros plan, mais au rythme apaisant. Conçu pour être posé en dalles monolithiques sans jointures, il est également parfait pour les sols jouant avec les possibilités de réflexion lumineuse de Bolon grâce à des variations en quart de tour.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de nos produits, ces images CAO peuvent ne pas représenter fidèlement les couleurs . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis tissés.

    Spécification

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118159
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Riff-Blackish-rose
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsRiff
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor