Silence IlluminateSilence IlluminateSilence IlluminateSilence IlluminateSilence IlluminateSilence Illuminate
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Bolon

Silence Illuminate

Inspired by the tranquil beauty and deep forests of our Swedish homeland, Silence by Bolon is a sober, elegant flooring collection and a true sensory treat. Influenced by historical textiles and classic, traditional wooden parquet patterns, a unique weaving technique gives head-turning depth and structure and creates stunning 3D effects and playful light reflections. To the touch, Silence is soft and tactile with a warm, Tweed feeling and available as a combination of rolls, tiles and planks as standard
Spécification
  • Width: 500 mm (tiles)
    Length: 500 mm (tiles)
    Thickness: 3,0 mm (tiles)
    Thickness: 4,0 (tiles ISI)
    Weight: 3,9 kg / m2 (tiles)
    Weight: 4,1 kg / m2 (tiles ISI)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Silence_Illuminate
  • Famille de produitsFabric floors
  • Groupe de produitsSilence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 1.4L53
  • Description de l'Uniclass 1.4Floor coverings, claddings, linings
  • Code Uniclass 2.0SS-20-42
  • Description de l'Uniclass 2.0Floor Covering And Finishing Systems
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code de référence NBS20-42
  • Description de référence NBSFloor Covering And Finishing Systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17