Publier vos produits
S84 EN331 VANNE EN LAITON LEVIER ROUGE

S84 EN331 VANNE EN LAITON LEVIER ROUGE

Traduit par Google,

1/4" - 4", FF, PASSAGE PLEIN, EN 10226-1, POUR APPLICATIONS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Maintenant approuvé pour une utilisation HTB (Hochtemperaturbeständigkeit) Classe B 0,1 (0,1 bar à 650 °C pendant au moins 30 minutes).

S84B00R 1/4"

S84C00R 3/8”

S84D00R 1/2"

S84E00R 3/4"

S84F00R 1"

S84G00R 1 1/4"

S84H00R 1 1/2"

S84I00R 2"

S84L00R 2 1/2”

S84M00R 3”

S84N00R 4”

Spécification
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Handle stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

    • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS UP TO 2” SIZE

    • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

    • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Stubby handle

    • T-handle

    • Stem extension

    • Patented locking device for valves up to 4”

Spécifications techniques
  • Réference unique.S84EN331BRASSBALLVALVEREDLEVER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord