Bostik's BEST® Wood Flooring Urethane Adhesive and Moisture Vapor ControlBostik's BEST® Wood Flooring Urethane Adhesive and Moisture Vapor Control
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Bostik's BEST® Wood Flooring Urethane Adhesive and Moisture Vapor Control

Traduit par Google,

BEST® de Bostik est un adhésif uréthane haute performance et une membrane de contrôle de l'humidité qui offre une adhérence solide et flexible sur une variété de surfaces. La formule à haute adhérence BEST® de Bostik présente une prise verte exceptionnelle immédiatement après la truelle, ce qui rend l'installation plus facile et plus sûre.

BEST ® de Bostik est un adhésif pour parquet et une membrane de contrôle de l'humidité haute performance

BEST ® de Bostik a une faible teneur en COV (mesurée selon la méthode EPA 24) et ne contient pas d'eau. BEST ® de Bostik contient la protection antimicrobienne BLOCKADE™ de Bostik , qui inhibe la croissance des bactéries, des moisissures ou du mildiou à la surface de l'adhésif uréthane séché.

Obtenez une protection contre l'humidité et un adhésif pour plancher de bois

La colle uréthane BEST ® de Bostik a une très faible perméabilité à la vapeur d'eau et n'est pas affectée par la vapeur d'eau. En conséquence, cela réduira la transmission de la vapeur d'eau à travers le béton. Lorsqu'il est appliqué selon les directives en tant que membrane de vapeur d'eau, il préviendra les dommages causés par l'humidité du sous-plancher sous un plancher de bois d'ingénierie dimensionnellement stable uniquement.

Avec l'adhésif uréthane BEST ® de Bostik, les tests d'humidité du béton coûteux et chronophages ne sont plus nécessaires pour les planchers de bois franc d'ingénierie lorsque la dalle est correctement préparée, sèche au toucher et complètement durcie. Pour le bois franc massif ou le bambou sur des substrats > 3 lb. ou 75 % HR, utilisez le MVP4™ de Bostik avant l'application de l'adhésif pour parquet BEST ® de Bostik pour une protection illimitée contre la vapeur d'humidité, ou utilisez Bostik Ultra-Set ® SingleStep2™ ou GreenForce ® .

Un adhésif uréthane qui se déplace avec votre sous-plancher pour une performance anti-fracture supérieure

Les caractéristiques élastomères de la colle uréthane BEST ® de Bostik établissent une membrane anti-fracture qui peut combler les fissures jusqu'à 1/8" (3 mm) qui peuvent se produire dans le substrat avant ou après l'installation. Cette élasticité supérieure permet à l'adhésif uréthane de se déplacer avec le bois à mesure qu'il se dilate et se contracte avec les changements d'humidité et de température au cours de la durée de vie du plancher.

BEST ® de Bostik est la colle pour parquet la plus polyvalente du marché

L'adhésif uréthane BEST ® de Bostik peut être utilisé pour coller tous les revêtements de sol d'ingénierie, solides (adhésif uniquement), en bambou (adhésif uniquement), en liège et en parquet (adhésif uniquement). L'adhésif uréthane BEST® de Bostik peut être utilisé sur tous les substrats correctement préparés communs aux installations de revêtements de sol en bois dur, y compris le béton, le contreplaqué, les panneaux OSB, les carreaux de vinyle/VCT et de céramique bien collés, les panneaux de ciment, les sous-couches de gypse (sec, au-dessus du niveau du sol), les correctifs de ciment /sous-couches, revêtements de sol à chauffage radiant et terrazzo correctement préparé. Cet adhésif peut également être utilisé pour installer du contreplaqué tel que décrit ci-dessous, ainsi que des incrustations de carreaux de céramique, de marbre et de pierre pour un usage commercial léger ou résidentiel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bostiks-best-wood-flooring-urethane-adhesive-and-moisture-vapor-control
  • Famille de produitsWall and Floor Installation Systems
  • Groupe de produitsHardwood Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis