No d'article: | carpet-tile-uk |
---|---|
Fabricant: | BOSTIK |
Famille de produits: | Flooring systems |
Groupe de produits: | Carpet Tiles |
Date de publication: | 2019-01-09 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Assemblage (objets multiples) |
The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring.
Systems only available for English market :
SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK
URL des données produits: | https://www.bostik.com/UK/products/ |
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
https://www.bimobject.com/fr/bostik/product/carpet-tile-uk
Materiau principal: | Fibre-felt |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | |
Fabriqué en: |
Catégorie de BIMobject: | Sols - Systèmes |
---|---|
Classification IFC: | Floor |
Nom UNSPSC: | Flooring |
Code UNSPSC: | 301617 |
Uniclass 1.4 Code: | L83121 |
Uniclass 1.4 la description: | Floor units |
Uniclass 2.0 Code: | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 la description: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 la description: | Multilayer flooring |
NBS Reference Code: | 65-72-55 |
NBS Reference la description: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
Numéro OmniClass: | 23-15 17 17 |
Titre OmniClass: | Carpet Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
Nom | Valeur |
---|---|
Thickness | 1 mm — 20 mm |
BIMobject®