Publier vos produits
NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

Traduit par Google,

NB-COMP-2A-06 est un écran antibruit KOMPOSIT réfléchissant marqué CE

Spécification
  • NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm i säkerhetsklass S2 gjord av värmebehandlat trä med ett ”skinn”
    som har mycket hög slitstyrka samt 22% högre hållfasthet än vanligt trä. med spontad kompositpanel mot hussidan och absorberande material mot vägsidan. Absorption: -Kategori A3 (uppmät 11dB)– Ljudisolering:-Kategori B3 (uppmät 31dB) 

    Bullerplank Bullerskärm Bullerskyddsskärm Bulleravgränsare Ljudskärm Tillfälliga plank Trafikskärm Tågskärm Road  Railway Noise Barrier Sound inhängnad arbetsplats planking palin boarding hoarding temporary fence railing enclosure inclosure,

        Spécifications techniques
        • Réference unique.NB-COMP-2A-06
        • Famille de produitsAbsorbent Noise Barriers
        • Groupe de produitsComposite
        • TypeMatériaux de construction
        • Date de publication2021-06-30
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)2500
        • Largeur (mm)3000
        • Profondeur (mm)164
        En rapport
        • Matériel principalComposite multi-matériaux
        • Matériel secondaireLaine minérale
        • Conçu enSuède
        • Fabriqué enLituanie
        • Poids net (Kg)600
        Classification
        • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier

        Disponibilité de la région

        L'Europe
        Suède

        Produits similaires