Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

No d'article: bradfordwhite-0046
Fabricant: Bradford White
Famille de produits: HVAC
Groupe de produits: Storage Water Heaters
Date de publication: 2016-12-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: CVC - Chauffe-eaux

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Nom Valeur
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Nom Valeur
Heating Options Electric

BIMobject®