Publier vos produits
Jari Dining Table C120
Jari Dining Table C120
Jari Dining Table C120
Jari Dining Table C120

    Jari Dining Table C120

    Traduit par Google,

    La table à manger Jari, créée en collaboration avec OEO Studio, est une fusion harmonieuse de la sérénité japonaise et de l'artisanat danois.

    Ses pieds légèrement fuselés évoquent la légèreté, conférant à son imposant plateau une allure gracieuse et flottante. L'équilibre entre proportions raffinées et matériaux naturels reflète un design à la fois contemporain et intemporel.

    Fabriquée avec fierté dans l'atelier danois de Brdr. Krüger, la table à manger Jari s'intègre parfaitement aux intérieurs résidentiels, hôteliers et publics. Avec sa forme élégante et sa qualité durable, elle s'impose comme une pièce maîtresse polyvalente, conçue pour apporter beauté et longévité à tout espace.

    Spécification
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: JAO6-OOL, JAO6-OFU

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jar-dining-table-c120
    • Famille de produitsdining tables
    • Groupe de produitsJari dining table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 11
    • Titre OmniClassResidential Dining Room Tables