Publier vos produits
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118

    Jari Low Side Table 118

    Traduit par Google,

    La table basse Jari est une expression sculpturale d'élégance organique, conçue pour apporter à la fois sérénité et adaptabilité aux intérieurs contemporains.

    Inspirée des pierres naturellement modelées par les vagues, sa forme fluide et ses bords délicatement arrondis lui confèrent une présence calme et intemporelle. Les pieds élancés se rétrécissent gracieusement, créant un subtil effet flottant qui renforce le caractère organique de la table.

    Fabriquée avec une attention méticuleuse aux détails dans l'atelier danois de Brdr. Krüger, la table basse Jari conçue par OEO Studio, incarne l'harmonie de l'artisanat raffiné et de la fonctionnalité moderne. Elle offre des solutions polyvalentes pour les résidences privées, l'hôtellerie et les espaces publics, alliant harmonieusement forme et fonction.

    Spécification
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: JAJ4-OOL, JAJ4-OFU

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jari-low-118
    • Famille de produitsCoffee Tables
    • Groupe de produitsJari low
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)118
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
    • Titre OmniClassResidential Coffee Tables