Publier vos produits
Fontaine Extra C-Tap eau plate & chaude | Medium
Fontaine Extra C-Tap eau plate & chaude | Medium
Fontaine Extra C-Tap eau plate & chaude | Medium
Fontaine Extra C-Tap eau plate & chaude | Medium
Fontaine Extra C-Tap eau plate & chaude | Medium
Fontaine Extra C-Tap eau plate & chaude | Medium
    BRITA

    Fontaine Extra C-Tap eau plate & chaude | Medium

    La fontaine à eau Extra C-Tap est notre fontaine à eau signature, dotée d'un design exceptionnel et d'une technologie de pointe.

    Innovant & élégant : robinet design en acier inoxydable brossé avec écran tactile en verre intégré au comptoir ; le filtre, le groupe froid et le groupe chaud se situent dans le meuble.

    L'expertise BRITA : une technologie de filtration et de distribution avancées, et des caractéristiques d'hygiène et de sécurité renforcées.

    Configurez la fontaine Extra C-Tap selon vos besoins : choix de deux hauteurs de robinet, deux tailles de chauffe-eau, panneau de contrôle d'accès facile en option et bien plus encore...

    Spécification
    • Caractéristiques d'hygiène : Hygiène renforcée de la fontaine avec ThermalGate™. Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure à 125°C pour assurer une désinfection thermique optimale. 

      Cette technologie brevetée protège de la rétro contamination extérieure. 

      Système de filtration : filtre CLARITY Protect - Filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes; Réductiondes substances chimiques PFAS de plus de 99%(NSF/ANSI Standard 53). Les fontaines ayant l’eau chaude sont aussi équipées de notre cartouche filtrante PURITY C. Le filtre réduit la dureté carbonatée pour éviter la formation de calcaire. Il élimine aussi toutes les substances de l’eau qui pourraient altérer le goût de l’eau.

      3 types d'eau : plate tempérée, plate fraîche, chaude

      Taille du groupe chaud : Medium

      Hauteur de distribution : 260 mm (robinet court) ou 330 mm (robinet haut)

      Compatible avec : panneau de commande déporté pour les Personnes à Mobilité Réduite (EAP)

      Capacité de distribution :

      • eau froide : 85l/h
      • eau chaude : 20l (groupe chaud medium)

      Débit maximum :

      • eau plate : 2l/min
      • eau chaude : 1,8l/ min jusqu'à 95°C

      Poids :

      • robinet : 1,9 kg
      • Appareil sous meule :
        • groupe froid : 38,5 kg
        • groupe chaud medium : 7,8 kg

      Dimensions LxHxP :

      • groupe froid : 272 x 490 x 473 mm
      • groupe chaud medium : 230 x 415 x 234 mm
      • robinet court : 134 x 339 x 269 mm
      • robinet haut : 134 x 409 x 269 mm

      Consommation électrique maximale du groupe froid : 540 W

      Consommation électrique du chauffe-eau : 2,1 KW

      Spécifications techniques
      • Réference unique.brita-extra-c-tap-still-hot-mboiler
      • Famille de produitsWater Dispenser
      • Groupe de produitsTap System
      • TypeAssemblage (objets multiples)
      • Date de publication2023-05-16
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
      • Classification IFCObjet

      Disponibilité de la région

      Asie L'Europe Afrique