Publier vos produits
Extra C-Tap | eau plate & pétillante
Extra C-Tap | eau plate & pétillante
Extra C-Tap | eau plate & pétillante
Extra C-Tap | eau plate & pétillante
Extra C-Tap | eau plate & pétillante
Extra C-Tap | eau plate & pétillante
    BRITA

    Extra C-Tap | eau plate & pétillante

    Extra C-Tap est notre fontaine à eau signature, doté d'un design exceptionnel et d'une technologie de pointe. Disponible en option eau chaude instantanée.

    Innovant & élégant : robinet design en acier inoxydable brossé avec écran tactile en verre intégré au plan de travail. Le filtre, la bouteille CO2 et le groupe froid se situent dans le meuble.

    Ce modèle permet de distribuer de l'eau plate tempérée, plate fraîche, semi-gazéifiée et gazeifiée.

    L'expertise BRITA : une technologie de filtration et de distribution avancées, et des caractéristiques d'hygiène et de sécurité renforcées.

    Configurez la fontaine Extra C-Tap selon vos besoins : choix de deux hauteurs de robinet, panneau de contrôle d'accès facile en option et bien plus encore...

    Spécification
    • Caractéristiques d'hygiène : Hygiène renforcée avec ThermalGate™. Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure à 125°C pour assurer une désinfection thermique optimale.

      Cette technologie brevetée protège de la rétro contamination extérieure. 

      Système de filtration : filtre CLARITY Protect - Filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes; Réductiondes substances chimiques PFAS de plus de 99%(NSF/ANSI Standard 53)

      4 types d'eau : plate tempérée, plate fraîche, semi gazéifiée, gazéifiée

      Capacité de distribution d'eau froide : 85l/h

      Débit maximum :

      • eau plate : 2l/min
      • eau gazéifiée : 1,6l/min

      Compatible avec : Panneau de commande déporté pour les Personnes à Mobilité Réduite (EAP)

      Hauteur de distribution : 260 mm (robinet court) ou 330 mm (robinet haut)

      Poids : 

      • Robinet : 1,9 kg 
      • groupe froid : 38,5 kg (Appareil sous meule)

      Dimensions LxHxP : 

      • groupe froid : 272 x 490 x 473 mm
      • robinet court : 134 x 339 x 269 mm
      • robinet haut : 134 x 409 x 269 mm

      Consommation électrique maximale du groupe froid : 540 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brita-extra-c-tap-still-sparkling
    • Famille de produitsWater Dispenser
    • Groupe de produitsTap System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique